Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

269513
Model Code: DX-LN3-250

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 250 A, 0,07 mH

General specifications

Productnaam
Eaton DX hoofdsmoorspoel
Catalogusnummer
269513
EAN
4015082695132
Productlengte/-diepte
155 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
270 mm
Gewicht van product
20.6 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 61800-3
UL 508C
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
VDE
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-3
UL
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
CE
Modelcode
DX-LN3-250

Features & Functions

Uitgerust met:
Aansluitvanen
PE-nok
Aantal fasen
3
Aantal polen
Driepolig

General information

Diameter boring
14 mm
Beschermingsgraad
IP00
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Frequentie
50-60 Hz
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Net reactantie spoel
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Horizontaal opgehangen
Vrije ruimte > 50 mm
Verticaal staand
Schokbestendigheid
3 schokken
Schokduur: 11 ms
Trillingsbestendigheid
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Terminal capacities

Aanhaalmoment
15,5 Nm, Schroefklemmen

Connection

Aansluitlip
Cu 40 x 5 mm²

Electrical rating

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
250 A
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale inductantie
0.07 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
250 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
250 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
550 V
Nominale spanning - max
480 V
Spanningsdip Uk
2.5 %

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
250 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.