Document downloaden () van 20

269546
Model Code: DX-LM3-080

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 80 A, 0,5 mH

General specifications

Productnaam
Eaton DX motorsmoorspoel
Catalogusnummer
269546
EAN
4015082695460
Productlengte/-diepte
270 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
155 mm
Gewicht van product
20.6 kg
Certificering
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
CSA
CSA-C22.2 No. 14
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Modelcode
DX-LM3-080

Productspecificaties

Gebruikt met
DA1
DG1
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Rimpelfilter choke
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Aansluitvanen
PE-nok
Frequentie
50-60 Hz
Hoogte
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
80 A
Nominale frequentie - max
400 Hz
Nominale frequentie - min
0 Hz
Nominale inductantie
0.5 mH
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Diameter boring
9 mm
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
132 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal fasen
3
Inbouwpositie
Vrije ruimte > 50 mm
Horizontaal opgehangen
Verticaal staand
Aansluitlip
Cu 20 x 2 mm²
Arbeidsfactor
100 %
Beschermingsgraad
IP00
NEMA overig
Relatieve kortsluitspanning
0 %
Isolatieklasse
B
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
750 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
80 A
Resonantiefrequentie
0 Hz
Aantal polen
Driepolig
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Nominale spanning - max
480 V
Trillingsbestendigheid
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm
Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Vermogensverlies
206 W (12 kHz)
132 W (3 kHz)
206 W (5 kHz)
Schokbestendigheid
Schokduur: 11 ms
3 schokken
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Schakelfrequentie
0 kHz
Aanhaalmoment
6 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren