Document downloaden () van 20

271445
Model Code: NZM1-XTVD-NA

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deurkoppelingshandgreep, zwart, afsluitbaar, maat 1, Type NA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
Catalogusnummer
271445
EAN
4015082714451
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
190 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.619 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL489
Modelcode
NZM1-XTVD-NA

Productspecificatie exporteren