Eaton distributieonderdelen. Transformator 230V, 8 V, 1A, 2HP
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
272480
|
EAN |
4015082724801
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
90 mm
|
Breedte van product |
36 mm
|
Gewicht van product |
0.241 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
TR-G/8
|
Kenmerken |
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Kortsluitbeveiliging Temperatuurbescherming |
Uitvoering transformator |
Standaard beltrafo
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Uitgangsvermogen - max |
0 W
|
Vermogensverlies - max |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Secundaire nominale stroom 1 |
1 A
|
Secundaire nominale stroom 2 |
0 A
|
Secundaire nominale stroom 3 |
0 A
|
Secundaire nominale spanning 1 |
8 V
|
Secundaire nominale spanning 2 |
0 V
|
Secundaire nominale spanning 3 |
0 V
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
3,76 W
|
Geschikt voor |
Opbouw
|
Uitgangsstroom - max |
0 A
|
Primaire spanning |
230 V
|