Eaton xPole - Z-PU drukknop met LED, 250 V, 16 A, 2 nc, rood, IP40
| Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
| Catalogusnummer |
276294
|
| EAN |
4015082762940
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
70 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.07 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
Z-PU/OO
|
| Kleur bedieningselement |
Rood
|
| Kleur calotte |
Overig
|
| Lampfitting |
Overig
|
| Ingebouwde diepte |
60 mm
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Type spanning |
AC
|
| Type lamp |
Led
|
| Beschermingsgraad |
IP40
|
| Schakelstroom |
16 A
|
| Schakelspanning |
250 V
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|