Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

276423
Model Code: DILA-XHIV11

Eaton Moeller® series DILA Hulpcontactblokje, 2-polig, Ith= 16 A, 1 MF, 1 VS, Frontbevestiging, Schroefklemmen, DILA, DILM7 - DILM38

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA accessoire hulpcontactmodule
Catalogusnummer
276423
EAN
4015082764234
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.039 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Nominale bedrijfsstroom: In- en uitschakelvoorwaarden op basis van DC-13, tijdconstante zoals gespecificeerd.
Modelcode
DILA-XHIV11

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Codenummer
51 in combinatie met DILA(C)-40
33 in combinatie met DILA(C)-22
42 in combinatie met DILA(C)-31
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contactbezettingen
1 (normaal gesloten, naijlend)
1 (normaal open, voorijlend)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht wordt genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.16 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
0,25 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
0,5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Veilige isolatie
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulpcontacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
Tweepolig

Algemene informatie

Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 3,5, aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.