Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278336
SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Sterdriehoek-schakelaarcombinatie, 380 V 400 V: 11 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC-bekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Catalogusnummer
278336
EAN
4015082783365
Productlengte/-diepte
117 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
158 mm
Gewicht van product
1.03 kg
Certificering
CE
Modelcode
SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)

Productspecificaties

Gebruikt met
ETR4-51
Type elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal polen
Driepolig
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Frequentie
50-60 Hz
Mate van vervuiling
3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Verbinding
Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.37 W
Toepassing
Sterdriehoek motor starten voor motorstartercombinaties
Productcategorie
Magneetschakelaarcombinaties
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type spanning
AC
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
3
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0
Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
9
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Overspanningscategorie
III
Arbeidsfactor
100 %
Omschakeltijd
20 s, max.
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1
Functies
Ster-driehoekschakelaar
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
12.76 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.8 W
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Aanspreekspanning
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Spanningstype van bedrijfsspanning
AC
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max
690 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max
690 V

Productspecificatie exporteren