Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deurkoppelingshandgreep, zwart, hendel+schakelaar, maat 2
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
Catalogusnummer |
279397
|
EAN |
4015082793975
|
Productlengte/-diepte |
75 mm
|
Hoogte van product |
190 mm
|
Breedte van product |
90 mm
|
Gewicht van product |
0.723 kg
|
Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Certificering |
UL489
CSA (File No. 22086) CSA certified CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) |
Modelcode |
NZM2-XTVDV-0
|