Eaton Moeller® series P5 Hoofdschakelaar, P5, 160 A, tussenbouw, 3-polig + N, NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat, afsluitbaar in 0-stand
| Productnaam |
Eaton Moeller® series P5 hoofdschakelaar
|
| Catalogusnummer |
280930
|
| EAN |
4015082809300
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
150 mm
|
| Breedte van product |
130 mm
|
| Gewicht van product |
1.637 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14.-05 EN 60947-3 UL 508 VDE CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 CSA File No.: 223805 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL VDE 0660 CE |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
P5-160/V/SVB/N
|
| Kleur actuator |
Rood
|
| Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
5 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
5 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
160 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
900 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
850 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
850 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
340 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
103 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
105 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
106 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
103 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
85 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
42 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
160 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
160 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Kenmerken |
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar Uitvoering als werkschakelaar |
| Uitgerust met: |
Rode draaigreep en gele borgring
|
| Functies |
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie |
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
| Aantal polen |
4
|
| Toebehoren |
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Montage aan de achterkant
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Bedrijfsfrequentie |
50 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Geschikt voor |
Aftakcircuits, geschikt als lastscheider motor, (UL/CSA)
Achterbouw |
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
25 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
40 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
25 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
30 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
3 kA
3 kA, Contacten, 1 seconde |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
400A klasse RK1, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
300 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
160 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) |
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
1050 A
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600 (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
200 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Spanning per contactpaar in serie |
42 V
|
| Formaat schroeven |
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef
|
| Aansluitvermogen |
3/0 AWG, Massieve of flexibele leider met ferrule
1 x 13 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip 1 x 95 mm², vast of samengeslagen 1 x 70 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x 13 x 1,5 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip 2 x 25 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2/0 AWG, flexibel 2 x 35 mm², vast of samengeslagen |
| Aanhaalmoment |
125 lb-in, schroefklemmen
14 Nm, schroefklemmen |