Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series P5 Hoofdschakelaar, P5, 315 A, Inbouwmontage, 3-polig, NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat, afsluitbaar in 0-stand
Productnaam |
Eaton Moeller® series P5 hoofdschakelaar
|
Catalogusnummer |
280950
|
EAN |
4015082809508
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
150 mm
|
Breedte van product |
130 mm
|
Gewicht van product |
1.938 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
UL 508
IEC 60947 EN 60947-3 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 VDE CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 223805 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94 CE UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 CSA IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 UL IEC/EN 60204 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
P5-315/EA/SVB
|
Kenmerken |
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar Uitvoering als werkschakelaar |
Uitgerust met: |
Rode draaigreep en gele borgring
|
Functies |
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar |
Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
Aantal polen |
3
|
Toebehoren |
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
80.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Bedrijfsfrequentie |
50 schakelingen/h
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Geschikt voor |
Frontmontage 4-gats
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA) |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen |
1 x 120 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
300 MCM (AWG), flexibel 2 x 20 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip 1 x 185 mm², vast of samengeslagen 2 x 50 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x 70 mm², vast of samengeslagen 1 x 20 x 5 mm Aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip 350 MCM (AWG), Massieve of flexibele leider met ferrule |
Formaat schroeven |
6 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
140 lb-in, Schroefklemmen
16 Nm, Schroefklemmen |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1800 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1650 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1550 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
400 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
135 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
182 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
184 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
100 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
315 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
15 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
5,8 kA, Contacten, 1 seconde
5,8 kA |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
800A Klasse RK1, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
400 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
315 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Belastingswaarde |
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
300 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600 (UL/CSA)
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
42 V
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
20 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
40 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
35 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
35 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
100 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
100 HP
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Rood
|
Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
12.7 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
12.7 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
315 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|