Document downloaden () van 20
We make what matters work*

280970
N-P5-125/160Z

Eaton Moeller® series Nulklem, voor P5-125/160, tussenbouw

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P5 Neutral pole
Catalogusnummer
280970
EAN
4015082809706
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
0.291 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
N-P5-125/160Z

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
10 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
160 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
N-klem
Montagemethode
Inbouw
Inbouwpositie
Rechterzijde
Linkerzijde
Type
N-klemmen

Klemcapaciteit

Striplengte (hoofdkabel)
17 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.