Document downloaden () van 20
We make what matters work*

280CMMT

Zekeringelement, hoge snelheid, 280 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
280CMMT
EAN
5027590039574
Productlengte/-diepte
136 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
83 mm
Gewicht van product
540 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
280 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Hartafstand aansluitingen
110 mm
Montage-afmeting
M10
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Vermogensverlies
47 W
Vorm van zekering
Center dubbele zekering draadeindaansluiting
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
CMMT
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.