Document downloaden () van 20

283827
Model Code: XAP010608

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, HxBxD=100x600x800 mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
283827
EAN
4015082838270
Productlengte/-diepte
855 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
230 mm
Gewicht van product
8.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XAP010608

Productspecificaties

Gebruikt met
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL
Type
  • Accessoire
  • Besturingsverdeler XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Sokkel
Kleur
Grijs
Type unit
Accessoires
Lastcapaciteit - max
1500 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
800 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren