Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, HxBxD=100x1200x600 mm, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
283834
|
EAN |
4015082838348
|
Productlengte/-diepte |
1015 mm
|
Hoogte van product |
115 mm
|
Breedte van product |
200 mm
|
Gewicht van product |
11 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XAP011206
|
Gebruikt met |
Besturingsverdeler XVTL
Accessoire |
Type |
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Sokkel
|
Kleur |
Grijs
|
Type unit |
Accessoires
|
Lastcapaciteit - max |
1500 kg
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
Geschikt voor de lengte/diepte |
600 mm
|
Geschikt voor breedte |
1200 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Model |
Sokkel compleet
|
Impactweerstand |
IK10
|