Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

284035
Model Code: XMN242406MV

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageplaat, + inbouwset, voor NZM2, verticaal, 4p, HxB=600x600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
284035
EAN
4015082840358
Productlengte/-diepte
620 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
520 mm
Gewicht van product
5.4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMN242406MV

Delivery program

Model
Overig
Kleur
Roestvrij staal

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Additional information

RAL-nummer
0

Productspecificatie exporteren