Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , vermogensautomaat apparaat-/apparaat gedeelte, rail achterkant, BxD=1200x400mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
284166
|
| EAN |
4015082841669
|
| Productlengte/-diepte |
1120 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
360 mm
|
| Gewicht van product |
5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XPMMB1204
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Materiaal |
Staal
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| Constructietype |
Assemblageset
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
400 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 4b |
| RAL-nummer |
0
|