Document downloaden () van 20

284286
Model Code: XLST3F44

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, verstelbare flensplaten, voor BxD = 425 x 400mm, IP30, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
284286
EAN
4015082842864
Productlengte/-diepte
350 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST3F44

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.