Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gedeeld, IP30, voor HxD=600x600mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
284290
|
| EAN |
4015082842901
|
| Productlengte/-diepte |
490 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
525 mm
|
| Gewicht van product |
4.6 kg
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform |
| Certificering |
Contactgegevens fabrikant
|
| Modelcode |
XSPBM0606
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |