Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gedeeld, IP30, voor HxD=1000x800mm, grijs, 1
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
284297
|
EAN |
4015082842970
|
Productlengte/-diepte |
900 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
700 mm
|
Gewicht van product |
8.5 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XSPBM1008-1
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Kleur |
Grijs
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |