Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

284302
XSPTC0406

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekplaat flenzen, gesloten, voor BxD = 425 x 600 mm, IP55, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
284302
EAN
4015082843021
Productlengte/-diepte
490 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
350 mm
Gewicht van product
2.2 kg
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform
Certificering
Contactgegevens fabrikant
Modelcode
XSPTC0406

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating

Productspecificatie exporteren