Document downloaden () van 20

284310
Model Code: XLST5104

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, voor BxD = 1000 x 400mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
284310
EAN
4015082843106
Productlengte/-diepte
900 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
3.9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5104

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.