Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekplaat flenzen, gesloten, voor BxD = 1200 x 800 mm, IP55, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
284315
|
EAN |
4015082843151
|
Productlengte/-diepte |
1100 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
700 mm
|
Gewicht van product |
10.3 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XSPTC1208
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Kleur |
Grijs
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |