Document downloaden () van 20

284640
Model Code: BC-O-3/36-ECO

Eaton xComfort ECO LV-systemen installatieverdelers. ECO compacte verdeler, opbouw, 3-rijen, 12 MU, IP40

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort ECO LV-systemen eindverdelers
Catalogusnummer
284640
EAN
4015082846404
Productlengte/-diepte
560 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
310 mm
Gewicht van product
2.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 62208
Modelcode
BC-O-3/36-ECO

Delivery program

Type
  • Basisapparaat
  • ECO verdeler
  • Installatieverdeler
Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Signaalwit (RAL 9003)
Wit

Technical Data - Electrical

Nominale frequentie van contacten
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Sluitingstype
Overig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
12
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw
Opbouw (stucwerk)
Materiaal
ABS (kunststof)
Beschermingsgraad
IK05 (slagvastheid)
IP40
Aantal moduleruimte-units per rij
12
Aantal rijen
3
Type contactklem
Schroefklemmen
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
N: 3 x (12 mm² x 10 mm²)
PE: 3 x (12 mm² x 10 mm²)
Ingebouwde diepte
70 mm
Inbouwhoogte
0 mm
Ingebouwde hoogte
0 mm
Interne diepte
85 mm
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Uitvoering module-rack
Enkele rail
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
23 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
46 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK05
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP40
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 400 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
3,75 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Additional information

Uitgerust met:
Nulgeleider-/aardklem
Steunrails apparaat
Basisapparaat
Functies
Basisapparaat
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
9003
Speciale voorzieningen
  • IP40
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing wit (RAL 9003)
Gebruikt met
Basisapparaat
ECO verdeler
Installatieverdeler

Productspecificatie exporteren