Document downloaden () van 20

284645
Model Code: NZM3-XBR

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Afdekraam, voor NZM3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
Catalogusnummer
284645
EAN
4015082846459
Productlengte/-diepte
17.5 mm
Hoogte van product
132 mm
Breedte van product
193.5 mm
Gewicht van product
0.071 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CSA (File No. 22086)
UL listed
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Modelcode
NZM3-XBR

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.