| Productnaam |
Eaton verdeelkaart accessoire
|
| Catalogusnummer |
286055
|
| EAN |
4015082860554
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
8.8 mm
|
| Gewicht van product |
0.046 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2) UL 1077 IEC/EN 60898 CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL listed, CSA request filed UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FAZ-XHINW1
|
| Gebruikt met |
Accessoire
Accessoire voor installatieautomaat |
| Voltage-classificatie |
250 V AC
|
| Ampèrewaarde |
6 A
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hulpcontacten
|
| Beschermingsgraad |
IP40
IP20 (IEC) UL/CSA-type: - |
| Frame |
Kapmaat: 45 mm
|
| Frequentie |
50 Hz / 60 Hz
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
2,5 kV
|
| Montagemethode |
Max. 2 x op MCB
|
| Aanvullende apparatuur vereist |
Hulpcontact
|
| Toelaatbare voorzekering - max |
6 A gL
|
| Klemblokbeveiliging |
Aanrakingsveiligheid conform IEC 536
|
| Type contactklem |
Veerdrukklemmen
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Breedte van eenheid |
0.5
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
| Behuizingsbreedte |
80 mm
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal polen op hoofdcontact-unit - max |
1
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) met 6 a voorzekering |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 VAC
|
| Type spanning |
AC
|
| Functies |
Hulpcontact
|
| Contactfunctie |
1 C/O
|
| Apparaatmontage |
Universeel
|
| Type |
|
| Montagebreedte |
8,8 mm (0,5 plaatseenheden)
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominale schakelstroom |
3 A
|
| Nominale spanning per contact - min |
5 VDC
|
| Nominale bedrijfsstroom |
3 A (250 V AC-13)
0,5 A (110 V DC-13) 3 A (250 V AC-12) 2 A (250 V AC-15) |
| Aansluitvermogen (kabel) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massieve draad) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|