Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

286751
BPZ-DINR13-400-T

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Massieve railset, voor B = 400 mm, DIN-rail, + 2 montagemasten in hoogte verstelbaar

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic installatiecomponent
Catalogusnummer
286751
EAN
4015082867515
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
342 mm
Gewicht van product
0.4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-DINR13-400-T

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
DIN-rail met 2 bevestigingen in hoogte verstelbaar

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal
Model
Draagrail
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Montagemethode
Inbouw
Opbouw
Staande verdeler
Inbouwpositie
Horizontaal
Verticaal
Aantal moduleruimte-units (totaal)
13
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte
400 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.