Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

289808
NZM4-XSR-L

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, hendel rood, aan de linkerkant

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
289808
EAN
4015082898083
Productlengte/-diepte
250 mm
Hoogte van product
165 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
2.715 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
Modelcode
NZM4-XSR-L

Leveringsprogramma

Kenmerken
Rood-geel voor NOOD-UIT
Montage schakelaar op montageplaat
Bediening van de schakelaar via de zijwand van de schakelkast
Afsluitbaar
Uitgerust met:
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Deurkoppelingshandgreep
Asverlenging NZM…-XV4
Zwart-gele bliksemschicht
Hangslot
Frame
NZM4
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Schakelscheider
Noodstop
Type
Hoofdschakelaarset voor montage op zijpaneel
Gebruikt met
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Activeringstype
Bediening links
Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling vergrendelbaar in OFF met maximaal 3 hangsloten
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.