Document downloaden () van 20

291479
Model Code: EVG-16/1PHAS/2MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV rails 1 fase, 2,5 HP, voor hulpcontacteenheid, 16

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
291479
EAN
4015082914790
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
4.5 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
0.016 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-16/1PHAS/2MODUL/HI

Productspecificaties

Gebruikt met
Railsysteem
EVG
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
2
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
2
Aantal fasen
1
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
Geschikt voor apparaten met hulpcontact
2 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.