Document downloaden () van 20

291489
Model Code: EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV rails 3 fase, 13HP, voor hulpcontacteenheid

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
291489
EAN
4015082914899
Productlengte/-diepte
33 mm
Hoogte van product
10.4 mm
Breedte van product
245 mm
Gewicht van product
0.096 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Productspecificaties

Gebruikt met
Railsysteem
EVG
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
9
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
9
Aantal fasen
3
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
9 apparaten
Geschikt voor apparaten met hulpcontact

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.