Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

292425
BP-TBP-800-CE-W

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Boven/onderpaneel voor opbouw Installatieverdeler, met uitsparing voor aansluiting, BxD=800x249mm, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic bovenste/onderstel deksel-element
Catalogusnummer
292425
EAN
4015082924256
Productlengte/-diepte
250 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
800 mm
Gewicht van product
3.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BP-TBP-800-CE-W

Aanvullende informatie

Uitgerust met:
Aansluiting
RAL-nummer
9016
Speciale voorzieningen
Met opening voor aansluiting
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Leveringsprogramma

Kleur
Wit
Verkeerswit (RAL 9016)
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Kabelinvoer multirij
Open
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Staal
Montagemethode
Opbouw
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
249 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
249 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating
Beschermingsgraad
IP30

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.