Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Horizontale/middenaansluiting Element B=800mm, wit
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic installatiecomponent
|
| Catalogusnummer |
292467
|
| EAN |
4015082924676
|
| Productlengte/-diepte |
105 mm
|
| Hoogte van product |
177 mm
|
| Breedte van product |
800 mm
|
| Gewicht van product |
1.8 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BP-MFL-800-W
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| RAL-nummer |
9016
|
| Kleur |
Verkeerswit (RAL 9016)
Wit |
| Model |
Montageset
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Materiaal behuizing |
Plaatstaal
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Montagemethode |
Opbouw
|
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Oppervlakteafwerking |
Met poedercoating
|
| Beschermingsgraad |
IP30
|