Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

293545
BPZ-FP-1200/150-45-W

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. frontplaat voor HxB 150 x 1200mm, met 45 mm apparaatuitsparing, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic frontplaat
Catalogusnummer
293545
EAN
4015082935450
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
1120 mm
Gewicht van product
1.58 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-FP-1200/150-45-W

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur

Leveringsprogramma

Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Doorgangsmaat frontplaat
45 mm
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Plaatstaal
Staal
Montagemethode
Staande verdeler
Opbouw
Inbouw
Inbouwpositie
Horizontaal
Verticaal
Aantal hoogte-eenheden
0
Aantal moduleruimte-units (totaal)
57
Aantal rijen
1
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1200 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.