Eaton Bussmann series D laagspanningszekering, 500V, 2A, 50 kAIC, zonder melder, zekering, klasse C gL/gG, traag, roze, keramische body
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
| Catalogusnummer |
2D27
|
| EAN |
5027590472463
|
| UPC |
051712833455
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
21.5 mm
|
| Breedte van product |
21.5 mm
|
| Gewicht van product |
25.8 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Modelcode |
FUSE-D2 2A T GL/GG 500VAC E27
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
2GD27 roze schroefkop met passchroef
|
| Geschikt voor |
E27/DII zekeringbasis
TFD27 zekeringhouder met schroefmontage SFRD27 zekeringhouder DIN-railmontage TFRD27 zekeringhouder met DIN-railmontage |
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Uitschakelvermogen |
50 kA
|
| Gebruikscategorie |
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
| Zekeringmelder |
Zonder melder
|
| Formaat zekering |
DII
|
| Type zekering |
D27 - Traag
|