Document downloaden () van 20

2D27R
Model Code: FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Eaton zekeringelement, laagspanning, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultrasnel

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
Catalogusnummer
2D27R
EAN
5027590472494
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
27.92 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modelcode
FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
500 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Gebruikscategorie
gR (algemene halfgeleiderbeveiliging)

Product specifications

Formaat zekering
DII
Type zekering
D27R - Ultrasnel
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Compatible fuse base and gauge piece

Geschikt voor
E27/DII zekeringbasis
TFD27 zekeringhouder met schroefmontage
SFRD27 zekeringhouder DIN-railmontage
TFRD27 zekeringhouder met DIN-railmontage
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
2GD27 roze meetstuk met passchroef

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.