Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Passchroef, laagspanning, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D meetstuk met passchroef
Catalogusnummer
2GD27
EAN
5027590472586
UPC
051712833479
Productlengte/-diepte
17 mm
Hoogte van product
24 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
25.8 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
500 V

Product specifications

Toepassing
E27
Zekeringmelder
Zonder melder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.