Document downloaden () van 20

2GN02
Model Code: GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Meetstuk, laagspanning, 2 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D0-meetstuk met passchroef
Catalogusnummer
2GN02
EAN
5027590472609
Productlengte/-diepte
7.9 mm
Hoogte van product
16.6 mm
Breedte van product
16.6 mm
Gewicht van product
17.44 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
IEC
Modelcode
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A

Productspecificatie

Toepassing
E18

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Toepassing
E18

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.