Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

2H07C

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 2A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
2H07C
EAN
5027590472623
UPC
051712589000
Productlengte/-diepte
87 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
138 mm
Gewicht van product
17.75 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
200 kA

Product specifications

Toepassing
Kabelbeveiliging
Verbinding
Bout erop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.