Document downloaden () van 20

301803
Model Code: PFIM-63/2/003-XG/B

Eaton Moeller series xPole - PFIM Type B aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar, universeel stroomgevoelig, 63 A, 2p, 30 mA, type XG/B

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type B RCCB
Catalogusnummer
301803
EAN
9010238143913
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.32 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Modelcode
PFIM-63/2/003-XG/B

Productspecificaties

Gebruikt met
PFIM
Type B
Aardlekschakelaars
KLV-TC-2 276240 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-2MU 285385 (set afdichtdoppen)
Ampèrewaarde
63 A
Voltage-classificatie
230 V AC
Kenmerken
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk
Benodigde accessoires
Z-HK 248432
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Uitgerust met:
IS/SPE-1TE 101911
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Montagemethode
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
6,7 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
63 A gG/gL
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Bereik testcircuit
196 V AC - 264 V AC
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
30 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Levensduur, mechanische
20000 operaties
Beschermingsgraad
IP20
IP40, IP54 (met vochtwerende behuizing)
Stoothoudsstroom
Stroomstootvast 3 kA
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
B
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • PFIM
  • Aardlekschakelaars
  • Type B
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 50 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,2% voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Type gevoeligheid
Universeel stroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.03 A
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
630 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Uitschakeltijd
Kortstondig vertraagd
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren