Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

302467
KLV-HW5-4PR

Eaton xComfort KLV LV-systemen installatieverdelers. Wandpaneel, leeg, voor holle wand, 5-rijen, leveringsvorm voor projecten

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xComfort KLV projectleveringsformulier
Catalogusnummer
302467
EAN
9010238161320
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
825 mm
Breedte van product
345 mm
Gewicht van product
1.84 kg
Voldoet aan:
Conform
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modelcode
KLV-HW5-4PR

Aanvullende informatie

Uitgerust met:
Muurdoos leeg
waterpas voor uitlijnen
Holle-wandanker
Montagehandleiding
Flensschuif
Functies
Basisapparaat
Extra apparatuur
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
Speciale voorzieningen
  • IP30
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing
Gebruikt met
Installatieverdelers
Basisapparaat
KLV voor projecten

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Overig
Accessoire
Toepassing
Binnenopstelling
Kleur
Wit
Wit (RAL 9016)
Type
  • Basisapparaat
  • Installatieverdelers
  • KLV voor projecten

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Informatie over de omgevingstemperatuur
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequentie
50 Hz

Technical data - mechanical

Deksel-/deurkleur
Wit
Beschermingsgraad
IK05 (slagvastheid)
IP30
Installatietype
Geschikt voor spouwmuurmontage
Materiaal
Polystyrol (kunststof)
Aantal moduleruimte-units per rij
12
Aantal rijen
5
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof
Montagemethode
Geschikt voor spouwmuurmontage

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.