Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

32CLL

NUL brug, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
32CLL
EAN
5027590476638
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
6.2 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
BS88

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.