Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Meetstuk, laagspanning, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D meetstuk met passchroef
Catalogusnummer
35GD33
EAN
5027590477734
Productlengte/-diepte
17 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
23.72 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
IEC
Modelcode
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
35A

Productspecificaties

Toepassing
E33

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.