Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 3 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-CB, 14 x 61 mm, CSA
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
3CIF06
|
| EAN |
5027590478588
|
| UPC |
051712550963
|
| Productlengte/-diepte |
61 mm
|
| Hoogte van product |
15 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
0.85 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Ampèrewaarde |
3 A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Voltage-classificatie |
600 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
Overbelastings- en kortsluitbeveiliging
|
| Verbinding |
Bladeind
|