Eaton 3S UPS FR, 550 VA, 330 W, ingang: FR, uitgangen: (3) FR, (3) alleen FR surge, toren
Productnaam |
Eaton 3S UPS
|
Catalogusnummer |
3S550FR
|
UPC |
743172034632
|
Productlengte/-diepte |
335 mm
|
Hoogte van product |
86 mm
|
Breedte van product |
140 mm
|
Gewicht van product |
2.9 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Speciale voorzieningen |
|
Topologie |
Offline
|
Vormfactor |
Toren
|
Constructietype |
Vrijstaand model
|
Kleur |
Zwart
|
VA-classificatie |
550 VA
|
Wattage |
330 W
|
Rekmontageset |
Nee
|
Verpakkingsinhoud |
|
Overspanningsbeveiliging |
Ja
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Primaire frequentie - max |
70 Hz
|
Primaire frequentie - min |
46 Hz
|
Ingangsaansluiting |
Beschermcontact (Schuko)
|
Lengte ingangskabel |
1,5 m
|
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
|
Nominale frequentie |
50/60 Hz
|
Bereik ingangsfrequentie |
46-70 Hz
|
Aansluitpunt |
(3) FR, (3) alleen FR surge
|
Spanning |
230 V
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
|
Voedingstype |
1
|
Type spanning |
AC
|
Runtimegrafiek | |
Accubeheer |
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
|
Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
Accu-rating |
12 V / 5 Ah
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Langere levensduur accu's |
Nee
|
Runtime bij halve belasting |
3 min
|
Communicatie |
USB-poort (HID-compatibel), kabel meegeleverd
|
Uitbreidingssleuven |
Nee
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
|
Gebruikersinterface |
LED's
|
Type interface |
USB
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Nee
|
Hoogte |
2000 m
|
Geluidsniveau |
<25 dB op 1 meter
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0-85% niet-condenserend
|
Temperatuurbereik |
0° tot 40 °C (32° tot 104 °F)
|
Werkingstemperatuur - max |
40 °C
|
Werkingstemperatuur - min |
0 °C
|
Uitvoerbare vermogen |
550 VA
|
Ingangsspanning - max |
284 V
|
Ingangsspanning - min |
161 V
|
Uitgangsspanning - max |
284 V
|
Uitgangsspanning - min |
161 V
|
Aantal batterijen |
1
|
Rendement bij maximale belasting |
98
|
Bereik ingangsspanning |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
Uitgangsfrequentie |
50/60 Hz
|
Cos-phi uitgang |
0,6
|
Uitgangsspanningsbereik |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
Fase (ingang) |
1
|
Fase (uitgang) |
1
|
Runtime bij volledige belasting |
3 min
|