Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 40 A, AC 415 V, systeem C uitvoering II, 30 x 57 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
40LR85
|
| EAN |
5027590480161
|
| Productlengte/-diepte |
56 mm
|
| Hoogte van product |
31 mm
|
| Breedte van product |
31 mm
|
| Gewicht van product |
99.1 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS
IEC 60269 |
| Modelcode |
40A,AC 415 V,C type II,30x57 mm LV Fuse
|
| Ampèrewaarde |
40A
|
| Uitschakelvermogen |
33 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Toepassing |
Beveiliging van inkomende kabels in woon- en bedrijfspanden
|
| Verbinding |
Metalen kap x metalen kap
|
| Type zekering |
LR85
|