Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 20 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B
| Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
| Catalogusnummer |
46KB20
|
| EAN |
5027590480895
|
| UPC |
051712400800
|
| Productlengte/-diepte |
787 mm
|
| Hoogte van product |
19.1 mm
|
| Breedte van product |
19.1 mm
|
| Gewicht van product |
40.32 g
|
| Voldoet aan: |
ANSI C37.42
|
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Stroomeigenschap |
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Voltage-classificatie |
46 kV
|
| Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
| Standaard |
ANSI
|
| Uitvoering contactklem |
Vaste knopkop
|