Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

46KB8

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 8 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
46KB8
EAN
5027590481007
UPC
051712400787
Productlengte/-diepte
787 mm
Hoogte van product
19.1 mm
Breedte van product
19.1 mm
Gewicht van product
19.64 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
8 A
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Voltage-classificatie
46 kV

Productspecificaties

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren