Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

46KB80

Eaton Bussmann-series middenspanningszekering met uitzetmechanisme, middenspanning, 80 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K fast, afschakelingstype B, uitvoering T – ANSI C 37-42, T-kar., max. 60 Hz, min. 50 Hz, permanente knopkop, AC, geel, 787 mm, 8 kAIC, 46 kV

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
46KB80
EAN
5027590481014
UPC
051712398763
Productlengte/-diepte
19 mm
Hoogte van product
787 mm
Breedte van product
19 mm
Gewicht van product
26.36 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42
Certificering
CE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Voltage-classificatie
46 kV

Productspecificaties

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren