Document downloaden () van 20

46KU10

middenspanningsuitzetzekering, 10 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K snel, type U afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
46KU10
EAN
5027590481304
UPC
051712397971
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
25.16 g
Certificering
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
46 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
787 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Universeel
Kleur
Geel

Productspecificatie exporteren