Document downloaden () van 20

46TB100

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 100 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T slow, Afsluiting stijl B

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
46TB100
EAN
5027590481526
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
0.134 g
Certificering
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
46 kV
Stroomeigenschap
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz

Product specifications

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren