Foto is representatief
Download
Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 3 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T traag
| Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
| Catalogusnummer |
46TB3
|
| EAN |
5027590481588
|
| Productlengte/-diepte |
225 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
106 mm
|
| Gewicht van product |
22.2 g
|
| Certificering |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
| Ampèrewaarde |
3 A
|
| Voltage-classificatie |
46 kV
|
| Stroomeigenschap |
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
| Standaard |
ANSI
|
| Uitvoering contactklem |
Vaste knopkop
|